Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie III nach DIN ISO 18436-2 - Datum auf Anfrage
Training objective
Das Training der Kategorie III richtet sich an Personen, die mit der Spektrumanalyse vertraut sind, jedoch mehr über Signalverarbeitung, Zeitsignalform- und Phasenanalyse, Mehrkanalprüfung, Maschinendynamik und Fehlersuche erfahren möchten. Wenn Sie Ihre Kenntnisse in der Schwingungsanalyse erweitern und ein erfolgreiches Zustandsüberwachungsteam leiten möchten, ist dieses Training genau das Richtige für Sie. In diesem Training lernen Sie, wie Sie alle gängigen Fehlerzustände an Wälz- und Gleitlagermaschinen diagnostizieren, indem Sie Spektren, Hochfrequenzerkennungstechniken, Zeitsignale, Phasenmessungen und andere Fehlerdiagnoseverfahren anwenden. Sie lernen ebenfalls über Maschinendynamik (Eigenfrequenzen, Resonanz usw.), die Durchführung von Resonanztests und die Behebung von Resonanzproblemen. Das Training behandelt auch die einkanaligen und mehrkanaligen Messmöglichkeiten Ihres Analysators. Nach Abschluss des CAT III-Trainings sind Sie in der Lage, eine erfolgreiche Schwingprüfung einzurichten sowie durchzuführen. Nach Abschluss dieses Trainings sind Sie in der Lage die Prüfung mit Zuversicht abzulegen und nach ISO 18436-2 Kategorie III zertifiziert zu werden..
Content of training
Signalverarbeitung
Zeitsignalanalyse und Phasenanalyse
Dynamik (Eigenfrequenzen und Resonanz
Prüfung auf Eigenfrequenzen
Analyse der Betriebsablenkungsform (ODS)
Modalanalyse und Einführung in die FEA
Korrektur von Resonanzen
Fehlererkennung von Wälzlagern
Gleitlager Fehlererkennung
Prüfung von Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren
Fehlererkennung bei Getrieben
Korrekturmaßnahmen
Erfolgreiche Durchführung eines Zustandsüberwachungsprogramms
Abnahmetests
Überprüfung von ISO-Normen
Target audience
Ingenieure, Techniker, Personal in Produktion und Instandhaltung
Category
Lifetime Solutions - Zertifizierung
Training requirements
Mindestens 36 Monate Erfahrung in der Schwingungsüberwachung, bereits zertifiziert nach Kategorie II durch eine vom "Mobius Institute Board of Certification" zugelassene Zertifizierungsstelle
Training duration
4,5 Tage inkl. Prüfung (38 Stunden Training + 4 Std.Prüfung)
Further information
Diese Schulung wird durch spezielle Trainingsvideos unterstützt, die alle Themen des Mobius Institute abdecken. Die Zertifizierung nach ISO 18436-2 wird vom international anerkannten Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) durchgeführt. Das MIBoC ist nach ISO/IEC 17024 akkreditiert. Nach der Zertifizierung erhalten Sie ein digital verschlüsseltes Zertifikat, eine ID-Karte (optional) und ein personalisier-tes Logo zur Verwendung in E-Mail-Signaturen und an anderen Stellen, an denen Sie auf Ihre Leistungen hinweisen möchten. Um das Mobius-Zertifikat der ISO-Kategorie III zu erhalten, müssen Sie dieses Training erfolgreich absolvieren und mindestens 70% der Zertifizierungsprüfung (100 Multiple-Choice-Fragen, 4 Stunden) bestehen. Darüber hinaus ist eine mindestens 36-monatige praktische Erfahrung in der Schwingungsanalyse erforderlich, die von einer unabhängi-gen Person bestätigt werden muss. Darüber hinaus müssen Sie zuvor von einer vom Zertifizierungsausschuss des Mobius Institute zugelassenen Zertifizierungsstelle nach Kategorie II zertifiziert worden sein, um die Voraussetzungen für die offizielle Prüfung nach dem Kurs zu erfüllen.