Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie II nach DIN ISO 18436-2 - Datum auf Anfrage
Ziel des Trainings
Aufbauend auf den Kenntnissen gemäß DIN ISO 18436-2 Kategorie I, wird das allgemeine Grundlagenwissen vertieft. Die Kenntnisse zur Analyse und Diagnose werden erweitert und mit den Anlagenkenntnissen verknüpft. Die daraus resultierenden Empfehlungen und Korrekturmaßnahmen werden besprochen.
Sie werden in der Lage sein, eigenständig Messergebnisse nach Spezifikation und Norm zu interpretieren und zu bewerten und somit eine ausführliche Beurteilung und Dokumentation zum Zustand einer Anlage abzugeben.
Während des Trainings haben Sie mehrmals die Gelegenheit, Ihren Lernerfolg in Form von Übungen zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass die Inhalte des Trainings von der Norm DIN ISO 18436-2 vorgegeben sind und das Training keine praktischen Messungen von Schwingungen enthält.
Sie werden in der Lage sein, eigenständig Messergebnisse nach Spezifikation und Norm zu interpretieren und zu bewerten und somit eine ausführliche Beurteilung und Dokumentation zum Zustand einer Anlage abzugeben.
Während des Trainings haben Sie mehrmals die Gelegenheit, Ihren Lernerfolg in Form von Übungen zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass die Inhalte des Trainings von der Norm DIN ISO 18436-2 vorgegeben sind und das Training keine praktischen Messungen von Schwingungen enthält.
Inhalt des Trainings
- Grundlagen der Schwingungstechnik
- Datenerfassung
- Signalverarbeitung
- Zustandsüberwachung
- Fehleranalyse und -klassifikation
- Korrektive Maßnahmen, insbesondere Auswuchten und Ausrichten
- Anlagenkenntnisse
- Abnahmeprüfungen
- Anlagenprüfung und -diagnostik
- Relevante Normen
- Berichte und Dokumentationen
- Datenerfassung
- Signalverarbeitung
- Zustandsüberwachung
- Fehleranalyse und -klassifikation
- Korrektive Maßnahmen, insbesondere Auswuchten und Ausrichten
- Anlagenkenntnisse
- Abnahmeprüfungen
- Anlagenprüfung und -diagnostik
- Relevante Normen
- Berichte und Dokumentationen
Zielgruppe
Ingenieure, Techniker, Personal in Produktion und Instandhaltung, zu deren Aufgabe die Messdatenauswertung und Diagnose gehört.
Kategorie
Instandhaltungslösungen & Services - ISO-Zertifizierung
Voraussetzungen
Für die Kategorie II wird eine bereits bestehende Zertifizierung der Kategorie I nach DIN ISO 18436-2 vorausgesetzt. Der Nachweis der bereits bestehenden Zertifizierung der Kategorie I, die von einer anerkannten Zertifizierungsgesellschaft ausgestellt wurde, ist erforderlich.
Bei umfangreicher Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung kann ein Direkt-einstieg in die Kategorie II beantragt werden. In diesem Fall müssen die Themen der Kate-gorie I im Vorfeld im Selbststudium erarbeitet werden.
Bei umfangreicher Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung kann ein Direkt-einstieg in die Kategorie II beantragt werden. In diesem Fall müssen die Themen der Kate-gorie I im Vorfeld im Selbststudium erarbeitet werden.
Dauer des Trainings
5 Tage inkl. Prüfung (38 Stunden Training + 3 Std.Prüfung)
Weitere Informationen
Die Veranstaltung besteht aus einem 4,5-tägigen Training und der Zertifizierungsprüfung, wobei die Teilnahme an der Zertifizierungsprüfung optional ist.
Die Anmeldung zum Training und zur Zertifizierungsprüfung erfolgt über ein separates Anmeldeformular. Das Anmeldeformular erhalten Sie unter training@schaeffler.com.
Weitere Informationen zum Training und zur Zertifizierungsprüfung finden Sie im Downloadbereich.
Die Anmeldung zum Training und zur Zertifizierungsprüfung erfolgt über ein separates Anmeldeformular. Das Anmeldeformular erhalten Sie unter training@schaeffler.com.
Weitere Informationen zum Training und zur Zertifizierungsprüfung finden Sie im Downloadbereich.