Im Laufe des Trainings erlangen Sie grundlegendes Verständnis der Maschinenschwingungen, deren Entstehung und Messung. Sie werden in die Lage versetzt, gezielt und verlässlich Schwingungsmessungen durchzuführen, Veränderungen im Maschinenzustand zu erkennen und somit zu einer Optimierung von Anlagenlaufzeiten, Qualität und Betriebsicherheit beizutragen.
Während des Trainings bekommen Sie mehrmals die Gelegenheit Ihren Lernerfolg zu überprüfen.
Zum Trainingsende sind Sie bestens für die Zertifizierungsprüfung vorbereitet.
- Grundlagen der Schwingungstechnik
- Datenerfassung
- Grundlagen der Signalverarbeitung
- Zustandsüberwachung
- Grundlagen der Fehleranalyse
- Anlagenkenntnisse
- Abnahmeprüfungen
Mindestens 6 Monate Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung, davon mind. 10% vor Trainingsbeginn absolviert
- Die Veranstaltung besteht aus einem 4-tägigen Training und einer Zertifizierungsprüfung, wobei die Zertifizierungsprüfung empfohlen, aber optional ist.
- Die Anmeldung zum Training und zur Zertifizierungsprüfung erfolgt über ein separates Anmeldeformular. Das Formular ist erhältlich unter trainings.lifetime-solutions@schaeffler.com.
- Die Anmeldung inklusive der Angaben zu Ausbildungs- und Erfahrungszeiten muss spätestens drei Wochen vor Trainingsbeginn beim Ausbildungs- und Prüfungszentrum vorliegen.
- Die Zertifizierungsprüfung nach DIN ISO 18436-2 wird durch einen unabhängigen Prüfungsbeauftragten der Zertifizierungsgesellschaft abgenommen.