Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie II nach DIN ISO 18436-2
Ziel des Trainings
Aufbauend auf den Kenntnissen nach DIN ISO 18436-2 Kategorie I wird das allgemeine Grundlagenwissen vertieft. Kenntnisse zur Analyse und Diagnose werden erweitert und mit den Anlagenkenntnissen verknüpft. Die daraus resultierenden Empfehlungen und Korrekturmaßnahmen werden besprochen.
Sie werden in der Lage sein, eigenständig Routineergebnisse nach Spezifikation und Norm zu interpretieren und zu bewerten und somit eine ausführliche Beurteilung und Dokumentation zum Zustand einer Anlage abzugeben.
Während des Trainings bekommen Sie mehrmals die Gelegenheit Ihren Lernerfolg zu überprüfen.
Zum Trainingsende sind Sie bestens für die Zertifizierungsprüfung vorbereitet.
Inhalt des Trainings
- Schwingungstechnik
- Datenerfassung
- Signalverarbeitung
- Zustandsüberwachung
- Fehleranalyse
- Fehlerklassifikation
- Korrektive Maßnahmen, insbesondere Auswuchten und Ausrichten
- Anlagenkenntnisse
- Anlagenprüfung und-diagnostik
- Relevante Normen
- Berichte und Dokumentationen
Zielgruppe
Ingenieure, Techniker, Personal in Produktion und Instandhaltung
Kategorie
Lifetime Solutions - Zertifizierung
Voraussetzungen
- Bereits bestehende Zertifizierung der Kategorie I und weitere 12 Monate Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung, davon mind. 10% vor Trainingsbeginn absolviert. Die bereits bestehende Zertifizierung der Kategorie I, ausgestellt von einer anerkannten Zertifizierungsgesellschaft, muss nachgewiesen werden.
- Bei umfangreicher Erfahrungszeit kann ein Direkteinstieg in Kategorie II beantragt werden.
Dauer des Trainings:
5 Tage, inklusive Prüfung
Weitere Informationen
- Die Veranstaltung besteht aus einem 4,5-tägigen Training und einer Zertifizierungsprüfung, wobei die Zertifizierungsprüfung empfohlen, aber optional ist.
- Die Anmeldung zum Training und zur Zertifizierungsprüfung erfolgt über ein separates Anmeldeformular. Das Formular ist erhältlich unter trainings.lifetime-solutions@schaeffler.com.
- Die Anmeldung inklusive der Angaben zu Ausbildungs- und Erfahrungszeiten muss spätestens drei Wochen vor Trainingsbeginn beim Ausbildungs- und Prüfungszentrum vorliegen.
- Die Zertifizierungsprüfung nach DIN ISO 18436-2 wird durch einen unabhängigen Prüfungsbeauftragten der Zertifizierungsgesellschaft abgenommen.