Einschreibeoptionen

Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie II nach DIN ISO 18436-2
Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie II nach DIN ISO 18436-2

 

Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie II nach DIN ISO 18436-2
Dieses Training erweitert die Kenntnisse der Teilnehmer in Bezug auf Instandhaltungspraktiken und Zustandsüberwachungstechniken und befähigt sie, Fehlerzustände zu diagnostizieren, Diagnoseergebnisse zu interpretieren und sich auf die Zertifizierung nach ISO 18436-2 Kategorie II vorzubereiten
Mandatory course: Nein
Kategorie (Icon): lifetime
Level: Intensive
Ort: (DE) Herzogenrath (Aachen)
Sprache: {i18n de}Deutsch{/i18n}{i18n en}German{/i18n}
Icon-Sprache: Deutsch
Trainingsart: Live
Trainingsgebühren: Ja
Wissensgebiet: {i18n en}Maintenance Personnel{/i18n}{i18n de}Instandhalter{/i18n}, {i18n en}Engineers{/i18n}{i18n de}Ingenieure{/i18n}, {i18n en}Fitters{/i18n}{i18n de}Monteure{/i18n}
Datum: 18.-22.03.2024 // 02.-06.12.2024
Dauer: 5 Tage (inkl. Prüfung)
Materialnummer: Training: 300249462-0000 TRAINING-SLS-ISOS2-INT-36-ONSI-DACH
Zertifizierungsprüfung: 300249470-0000 TRAINING-SLS-ISOSCERT-INT-ONSI-DACH
Zertifikat: Ja
Neu: Nein
Themenschwerpunkte (Zertifikat): Schwingungstechnik
Datenerfassung
Signalverarbeitung
Zustandsüberwachung
Fehleranalyse und Fehlerklassifikation
Korrektive Maßnahmen, insbesondere Auswuchten und Ausrichten
Anlagenkenntnisse, Anlagenprüfung und-diagnostik
Relevante Normen
Berichte und Dokumentationen
Ziel des Trainings: Aufbauend auf den Kenntnissen nach DIN ISO 18436-2 Kategorie I wird das allgemeine Grundlagenwissen vertieft. Kenntnisse zur Analyse und Diagnose werden erweitert und mit den Anlagenkenntnissen verknüpft. Die daraus resultierenden Empfehlungen und Korrekturmaßnahmen werden besprochen.
Sie werden in der Lage sein, eigenständig Routineergebnisse nach Spezifikation und Norm zu interpretieren und zu bewerten und somit eine ausführliche Beurteilung und Dokumentation zum Zustand einer Anlage abzugeben.
Während des Trainings bekommen Sie mehrmals die Gelegenheit Ihren Lernerfolg zu überprüfen.
Zum Trainingsende sind Sie bestens für die Zertifizierungsprüfung vorbereitet.
Inhalt des Trainings: - Schwingungstechnik
- Datenerfassung
- Signalverarbeitung
- Zustandsüberwachung
- Fehleranalyse
- Fehlerklassifikation
- Korrektive Maßnahmen, insbesondere Auswuchten und Ausrichten
- Anlagenkenntnisse
- Anlagenprüfung und-diagnostik
- Relevante Normen
- Berichte und Dokumentationen
Zielgruppe Trainingsseite: Ingenieure, Techniker, Personal in Produktion und Instandhaltung
Beschreibungskategorie: Lifetime Solutions - Zertifizierung
Voraussetzungen: - Bereits bestehende Zertifizierung der Kategorie I und weitere 12 Monate Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung, davon mind. 10% vor Trainingsbeginn absolviert. Die bereits bestehende Zertifizierung der Kategorie I, ausgestellt von einer anerkannten Zertifizierungsgesellschaft, muss nachgewiesen werden.
- Bei umfangreicher Erfahrungszeit kann ein Direkteinstieg in Kategorie II beantragt werden.
Weitere Informationen: Die Veranstaltung besteht aus einem 4,5-tägigen Training und einer Zertifizierungsprüfung, wobei die Zertifizierungsprüfung empfohlen, aber optional ist.
Die Anmeldung zum Training und zur Zertifizierungsprüfung erfolgt über ein separates Anmeldeformular. Das Formular ist erhältlich unter trainings.lifetime-solutions@schaeffler.com.
Die Anmeldung inklusive der Angaben zu Ausbildungs- und Erfahrungszeiten muss spätestens drei Wochen vor Trainingsbeginn beim Ausbildungs- und Prüfungszentrum vorliegen.
Die Zertifizierungsprüfung nach DIN ISO 18436-2 wird durch einen unabhängigen Prüfungsbeauftragten der Zertifizierungsgesellschaft abgenommen.
Trainingsbeschreibung Zusammenfassung: Dieses Training erweitert die Kenntnisse der Teilnehmer in Bezug auf Instandhaltungspraktiken und Zustandsüberwachungstechniken und befähigt sie, Fehlerzustände zu diagnostizieren, Diagnoseergebnisse zu interpretieren und sich auf die Zertifizierung nach ISO 18436-2 Kategorie II vorzubereiten
Preis Kategorie: {i18n de}Preis auf Anfrage{/i18n}{i18n en}Price on request{/i18n}
Preis Kunde: UVP 2.800,00€ (Training) + 375,00€ (Prüfung)
Preis Vertriebspartner: UVP 1960,00€ (Training) + 375,00€ (Prüfung)
Preis Service Provider: UVP 1960,00€ (Training) + 375,00€ (Prüfung)
Preis intern: UVP 1399,28€ (Training) + 224,25€ (Prüfung)
Klicken Sie bitte auf Login um Zugang zu diesem Training zu erhalten.

Neu beim Schaeffler Training Campus? Schauen Sie sich unsere How-to-Videos an, die Ihnen den Einstieg erleichtern.