Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie I nach DIN ISO 18436-2 - 10.11.2025 - 14.11.2025
Training objective
Im Laufe des Trainings erlangen Sie grundlegendes Verständnis der Maschinenschwingungen, deren Entstehung und Messung. Sie werden in die Lage versetzt, gezielt und verlässlich Schwingungsmessungen durchzuführen, Veränderungen im Maschinenzustand zu erkennen und somit zu einer Optimierung von Anlagenlaufzeiten, Qualität und Betriebssicherheit beizutragen.
Während des Trainings bekommen Sie mehrmals die Gelegenheit Ihren Lernerfolg zu überprüfen.
Zum Trainingsende sind Sie bestens für die Zertifizierungsprüfung vorbereitet.
Content of training
Grundlagen der Schwingungstechnik
Datenerfassung
Grundlagen der Signalverarbeitung
Zustandsüberwachung
Grundlagen der Fehleranalyse
Anlagenkenntnisse
Abnahmeprüfungen
Target audience
Ingenieure, Techniker, Monteure aus dem Anwendungs- und Beratungsbereich
Category
Instandhaltungslösungen & Services - ISO-Zertifizierung
Training requirements
Mindestens 6 Monate Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung, davon mind. 10% vor Schulungsbeginn absolviert
Training duration
4,5 Tage (inkl. Prüfung)
Further information
Die Anmeldung zum Training und zur Zertifizierungsprüfung erfolgt über ein separates Anmeldeformular. Das Formular ist erhältlich unter trainings.lifetime-solutions@schaeffler.com.
Die Anmeldung inklusive der Angaben zu Ausbildungs- und Erfahrungszeiten mussspätestens drei Wochen vor - Trainingsbeginn beim Ausbildungs- und Prüfungszentrum vorliegen.
Die Zertifizierungsprüfung nach DIN ISO 18436-2 wird durch einen unabhängigen Prüfungsbeauftragten der Zertifizierungsgesellschaft abgenommen.